ZHCABY8G November 2022 – February 2024 AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM5749 , AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548
电源 名称(10) | 静态 PDN 目标 | 动态 PDN 目标 | 每个电源的去耦 电容器数量(1)(2)(3)(4)(5)(6) (9) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 Reff (mΩ) (7) | 去耦电容器 最大 LL (nH) (6)(8) | 最大 阻抗 (mΩ) | 相关 频率 (MHz) | 100 nF | 220 nF | 470 nF | 1 µF | 2.2 µF | 4.7 µF | 10 µF | 22 µF | |
VDD_CORE | 27Ω | 2 | 87 | ≤50 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
VDD_MPU | 10 | 2 | 57 | ≤20 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
VDD_DSPEVE | 13 | 2.5 | 54 | ≤20 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
VDD_IVA | 48 | 2 | 800 | ≤100 | 5 | 1 | 1 | |||||
VDD_GPU | 18 | 2.5 | 207 | ≤50 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
VDDS_DDR1 | 10 | 2.5 | 200 | ≤100 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
VDDS_DDR2 | 10 | 2.5 | 200 | ≤100 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
CAP_VBBLDO_DSPEVE | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VBBLDO_GPU | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VBBDLO_IVA | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VBBLD0_MPU | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VDDRAM_CORE1 | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VDDRAM_CORE2 | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VDDRAM_CORE3 | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VDDRAM_CORE4 | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VDDRAM_CORE5 | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VDDRAM_DSPEVE1 | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VDDRAM_DSPEVE2 | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VDDRAM_GPU | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VDDRAM_IVA | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VDDRAM_MPU1 | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
CAP_VDDRAM_MPU2 | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 |