ZHCABY7C October   2013  – November 2022 TPS62120 , TPS62122

 

  1.   在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62120
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 设计注意事项
    2. 1.2 概念
    3. 1.3 输出电流计算
    4. 1.4 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2数字引脚配置
    1. 2.1 使能引脚
    2. 2.2 SGND 引脚
    3. 2.3 电源正常引脚
  5. 3启动行为和开关节点注意事项
  6. 4外部组件选型
    1. 4.1 电感器选择
    2. 4.2 输入电容器选择
    3. 4.3 选择 L 和 COUT 以实现稳定性
  7. 5典型性能和波形
  8. 6结论
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62120

TPS62120 是一款针对低功耗应用而设计的同步降压直流/直流转换器。它具有 2V 至 15V 的宽工作输入电压范围,效率高达 96%,输出电流为 75mA。该器件系列非常适合许多应用,例如超低功耗微处理器、能量收集和低功耗射频应用。本应用手册介绍了采用反相降压/升压拓扑的 TPS62120,以便用于运算放大器偏置和其他低功耗应用的低电流负轨。但本文档也适用于 TPS62122。

注: 配置为反相降压/升压拓扑的 TPS62120 存在风险。我们强烈建议在反相降压/升压应用中使用 TPS629203 系列。