ZHCABX3 April   2022 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP

 

  1. 1应用简报

应用简报

类人机器人(类似于人形的机器人)广泛应用于各行各业,包括消费、教育、商业、工业、医疗和娱乐行业。采用 TI DLP® Pico 技术的紧凑型投影解决方案允许用户在机器人内外按需进行自由形式的显示。

GUID-20220425-SS0I-C7GZ-7RDG-PWBNSNC4SPRG-low.jpg

投影配置

  1. 面部图形:能够通过面部表情来表达情感,方法是将面部从内部投射到弯曲或独特形状的表面上。
  2. 地面投影:显示指导/指示、警告或其他消息,并可选择在表面上或使用手势进行交互。
  3. 在墙壁或物体上投影:与摄像头或视觉系统配合使用时,可显示完整视频或信息图形,并能够动态修改图形以突出显示或标记空间和物体;了解更多有关采用 DLP 技术的机器视觉解决方案的信息。

推荐用于机器人的 DLP Pico 芯片组

类型 DMD 分辨率
面部 DLP160CP/AP 180p、360p
DLP2000 360p
DLP2010 480p
DLP230GP/KP/NP 540p、720p、1080p
地面或表面 DLP3010 720p
DLP3310 1080p
DLP4710 1080p
DLP471TP 4K UHD

应用

投影显示可以单独使用,也可以与商业和工业环境中的员工一起工作,以提供警报、指导和指示。虽然包含面部特征可以使产品在零售环境中更吸引用户,但地面或表面投影等其他特性可以提供关键的安全信息或提高任务效率。

GUID-20220414-SS0I-TQCV-NLVZ-GBZQ7HZV9VNH-low.jpg

在住宅或消费类应用中,类人机器人可以增强虚拟助手技术,从而在需要时通过大型显示屏将内容流式传输到任何地方,但在不使用时仍保持谨慎。此外,类人机器人正被用于教育和医疗应用,在这些应用中,创造生动逼真的面部表情的能力有助于社交/情绪培养。

GUID-20220414-SS0I-FGHS-208D-BZGC1QDTF6FK-low.jpg

附加资源