ZHCABT9C May 2020 – October 2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1642 , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
表 2-1 列出了从硬件和软件迁移角度需要考虑的 xWR1642 和 xWR1843 器件的主要特性。有关更多信息,请参阅Topic Link Label6中的器件特定的数据表和工业毫米波雷达系列技术参考手册。
图 2-1 和图 2-2 显示了器件标识上的器件符号从 xWR1642 更改为 xWR1843。
左侧器件标识显示 xWR1642 器件,右侧器件标识显示 xWR1843 器件。有关器件标识的更多详细信息,请参阅特定于器件的勘误表。
图 2-1 xWR1642 器件标识
图 2-2 xWR1843 器件标识| 否 | 器件特性差异 | xWR1642 | xWR1843 | 硬件和软件影响 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 发送通道数量 | 2 | 3(1) | 需要设计第 3 根变送器天线。更新 chirpCfg 中的 TX 位图 |
| 2 | 最大采样率 | 6.25MHz 复频率 | 12.5MHz 复频率 | xWR1843 上提供了更高的 IF 带宽和采样率 |
| 3 | 最大 I/F(中频) | 5MHz | 10MHz | |
| 4 | 片上存储器 | 1.5MB | 2.0MB | 如果需要,软件可以利用额外的存储器。 |
| 5 | 雷达加速器 | 不适用 | 用于 FFT、滤波和 CFAR 处理的硬件加速器 | xWR1843 可在硬件加速器或 DSP 上灵活地处理数据 |
| 6 | Tx 波束形成 | 不支持 | 支持 | xWR1843 具有支持可操纵光束的移相器。注意:天线需要设计为支持 TX 波束形成操作 |
| 7 | MMWAVE-SDK 支持 | SDK 2.1 (LTS) 及更高版本 | SDK 3.3.0 及更高版本 | 常规软件移植要求对 xWR1843 进行编译。有关更多信息,请参阅Topic Link Label2.1.4。 |