ZHCABP1 March 2022 AMC23C12 , AMC23C12-Q1
设计目标
| 标称电流 | 过流水平 | 高侧电源 | 低侧电源 | 瞬态响应时间 |
|---|---|---|---|---|
| 50 A | 55 A | 3V–27V | 2.7 V 至 5.5V | ≤ 1000ns |
设计说明
这种高速、隔离式双向过流检测电路采用 AMC23C12 实现。AMC23C12 具有隔离式窗口比较器和可通过固定内部精密电流源和用户可选电阻器调节的阈值电平。该电路旨在快速检测过流情况,允许控制器禁用电机控制、牵引逆变器和其他工业控制系统中使用的高速开关的脉宽调制 (PWM) 控制。
设计说明
设计步骤
设计仿真
下图是过流保护电路的 SPICE 仿真。仿真显示了边缘触发之前的时间,大约为 360ns。
设计结果
下图是物理电路的波形捕获。过流保护电路波形显示了线路 1 上的输出与线路 3 上的输入之间的关系。过流保护电路波形 - 上升显示了输出线路 1 的上升沿以及从触发电流到输出的延时时间。过流保护电路波形 - 下降显示了输出线路 1 的下降沿以及从触发电流到输出的延时时间。
过流保护电路波形
过流保护电路波形 - 上升
过流保护电路波形 - 下降设计中采用的器件
| 器件 | 关键特性 | 器件链接 |
|---|---|---|
|
AMC23C12 |
|
器件:AMC23C12 类似器件:隔离式放大器 |
设计参考资料
请参阅《模拟工程师电路说明书》,了解有关 TI 综合电路库的信息。
德州仪器 (TI),AMC23C12 具有可调阈值和锁存功能的快速响应增强型隔离式窗口比较器 数据表