ZHCABO8A February   2022  – March 2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2示例应用
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 变压器选择
      1. 3.2.1 上限占空比和匝数比选型
      2. 3.2.2 初级绕组电感选型
    3. 3.3 斜率补偿检查
    4. 3.4 二极管选型
    5. 3.5 输出电容器选型
    6. 3.6 输入电容器选择
    7. 3.7 UVLO 电阻选型
    8. 3.8 控制环路补偿
      1. 3.8.1 交叉频率 (fcross) 选型
      2. 3.8.2 RCOMP 选择
      3. 3.8.3 CCOMP 选择
      4. 3.8.4 CHF 选型
  6. 4元件选型摘要
    1. 4.1 应用电路
    2. 4.2 物料清单
  7. 5小信号频率分析
    1. 5.1 反激式稳压器调制器建模
    2. 5.2 补偿建模
  8. 6修订历史记录

引言

本报告介绍了实现在连续导通模式下运行的隔离式非同步反激控制器的典型设计过程和计算。设计示例为三相逆变器栅极驱动器偏置电源的典型应用产生多个输出电压轨。转换器可通过 8V 至 16V 的输入提供 10V、250mA 的稳压输出以及三个隔离式交叉调整 20V 电压轨(电流分别为 75mA、75mA 和 150mA)。