ZHCABO8A February   2022  – March 2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2示例应用
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 变压器选择
      1. 3.2.1 上限占空比和匝数比选型
      2. 3.2.2 初级绕组电感选型
    3. 3.3 斜率补偿检查
    4. 3.4 二极管选型
    5. 3.5 输出电容器选型
    6. 3.6 输入电容器选择
    7. 3.7 UVLO 电阻选型
    8. 3.8 控制环路补偿
      1. 3.8.1 交叉频率 (fcross) 选型
      2. 3.8.2 RCOMP 选择
      3. 3.8.3 CCOMP 选择
      4. 3.8.4 CHF 选型
  6. 4元件选型摘要
    1. 4.1 应用电路
    2. 4.2 物料清单
  7. 5小信号频率分析
    1. 5.1 反激式稳压器调制器建模
    2. 5.2 补偿建模
  8. 6修订历史记录

控制环路补偿

与电压模式控制相比,峰值电流模式控制的一个好处是更容易进行补偿设计。一个简单的两极(一个在原点)单零点网络就足够了。II 型补偿网络的实现方式如图 3-1 所示,它提供可编程的零点和极点。以下部分介绍了一种通用技术,用于设置交叉频率并放置误差放大器的极点和零点,以在 CCM 中实现稳定的系统,用于初级侧稳压反激。控制环路的详细模型在节 5 中介绍。隔离型反激式补偿的示例可在如何使用 LM5155 设计隔离型反激式应用手册中找到。

GUID-69B393ED-DB4C-4736-B462-C14A6B844241-low.gif图 3-1 II 型补偿网络