根据峰值电流模式控制的理论,补偿斜坡的斜率必须大于检测的电感器电流下降斜率的一半,以防止高占空比下的次谐波振荡。因此,应满足方程式 9 中的以下不等式。
方程式 9.
其中
- ACS 是等效电流检测增益。
- 500mV 是斜率补偿峰值电压。
通常,82% 的检测的电感器电流下降斜率是斜率补偿的理想值,反映到 1.6 的裕度。如果不等式失效,则必须增加 LM 的电感值,以使下降斜率更小。如果 LM 电感值发生变化,则必须重新计算峰值电流,并且必须重新检查器件选型。在本例中,方程式 10、方程式 11 和方程式 12 中验证了不等式。
方程式 10.
方程式 11.
方程式 12.