ZHCABK2A March   2022  – March 2024 ADC128D818 , ADS1000 , ADS1000-Q1 , ADS1013 , ADS1013-Q1 , ADS1014 , ADS1014-Q1 , ADS1015 , ADS1015-Q1 , ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1100 , ADS1110 , ADS1112 , ADS1113 , ADS1113-Q1 , ADS1114 , ADS1114-Q1 , ADS1115 , ADS1115-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1 , ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS1148-Q1 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1216 , ADS1217 , ADS1218 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS1243-HT , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS1281 , ADS1282 , ADS1282-SP , ADS1283 , ADS1284 , ADS1287 , ADS1291 , LMP90080-Q1 , LMP90100 , TLA2021 , TLA2022 , TLA2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 数据表时序和命名规则
  6. Δ-Σ ADC 中是什么导致转换延迟?
  7. 数字滤波器操作和行为
    1.     8
    2.     9
    3. 4.1 ADC 操作导致的数据不稳定
  8. 影响转换延迟的 ADC 功能和模式
    1. 5.1 第一次转换与第二次及后续转换延迟
    2. 5.2 转换模式
    3. 5.3 可编程延迟
    4. 5.4 ADC 开销时间
    5. 5.5 时钟频率
    6. 5.6 斩波
  9. 模拟稳定
  10. 关键要点
  11. 周期时间计算示例
    1. 8.1 示例 1:使用 ADS124S08
    2. 8.2 示例 2:更改转换模式
    3. 8.3 示例 3:更改滤波器类型
    4. 8.4 示例 4:更改时钟频率
    5. 8.5 示例 5:启用斩波并减少每通道转换次数
    6. 8.6 示例 6:使用不同的系统参数扫描两个通道
    7. 8.7 示例 7:使用 ADS1261
    8. 8.8 示例 8:使用 ADS1261 更改多个参数
  12. 总结
  13. 10修订历史记录

引言

为特定应用选择 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 时,一个重要的考虑因素是系统周期时间或所有测量通道执行一个完整循环所需的总时间。此周期时间可能需要从单个通道读取一个转换结果,从多个通道读取一个转换结果,或者从多个通道读取多个转换结果。此外,个别转换结果可能需要多个转换周期来生成稳定的数据。设计工程师如何利用 ADC 数据表中的信息来选择满足周期时间要求的器件?

例如,如果周期时间要求在十毫秒内从六个通道上每个通道检索三个转换结果,选择以 1800SPS 进行采样的 ADC 是否足够?

(3 次转换/通道) ∙ (6 个通道) ∙ (1 / 10ms) = 1800SPS

要回答这些问题,需要全面地了解多路复用 Δ-Σ ADC 如何对数据进行采样和处理。为此,本应用手册详细探讨了多路复用 Δ-Σ ADC 操作并将这个广泛的主题拆分成数个小节:

本文档最后另外通过两个小节总结了关键要点并提供了几个示例来展示如何将此信息运用到实际系统中。

在介绍第一个主题之前,请注意一些外部因素可能会影响 Δ-Σ ADC 操作和时序,进而可能会影响周期时间。这包括但不限于不稳定的电源、低精度时钟和放大器过载。本文档并未讨论外部因素可能对计算周期时间造成的影响,并且假定使用的是理想的系统(除非另有说明)。