ZHCABK2A March   2022  – March 2024 ADC128D818 , ADS1000 , ADS1000-Q1 , ADS1013 , ADS1013-Q1 , ADS1014 , ADS1014-Q1 , ADS1015 , ADS1015-Q1 , ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1100 , ADS1110 , ADS1112 , ADS1113 , ADS1113-Q1 , ADS1114 , ADS1114-Q1 , ADS1115 , ADS1115-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1 , ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS1148-Q1 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1216 , ADS1217 , ADS1218 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS1243-HT , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS1281 , ADS1282 , ADS1282-SP , ADS1283 , ADS1284 , ADS1287 , ADS1291 , LMP90080-Q1 , LMP90100 , TLA2021 , TLA2022 , TLA2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 数据表时序和命名规则
  6. Δ-Σ ADC 中是什么导致转换延迟?
  7. 数字滤波器操作和行为
    1.     8
    2.     9
    3. 4.1 ADC 操作导致的数据不稳定
  8. 影响转换延迟的 ADC 功能和模式
    1. 5.1 第一次转换与第二次及后续转换延迟
    2. 5.2 转换模式
    3. 5.3 可编程延迟
    4. 5.4 ADC 开销时间
    5. 5.5 时钟频率
    6. 5.6 斩波
  9. 模拟稳定
  10. 关键要点
  11. 周期时间计算示例
    1. 8.1 示例 1:使用 ADS124S08
    2. 8.2 示例 2:更改转换模式
    3. 8.3 示例 3:更改滤波器类型
    4. 8.4 示例 4:更改时钟频率
    5. 8.5 示例 5:启用斩波并减少每通道转换次数
    6. 8.6 示例 6:使用不同的系统参数扫描两个通道
    7. 8.7 示例 7:使用 ADS1261
    8. 8.8 示例 8:使用 ADS1261 更改多个参数
  12. 总结
  13. 10修订历史记录

ADC 操作导致的数据不稳定

多路复用器变化或转换开始等 ADC 操作类似于施加的阶跃输入及其对数字滤波器的影响。例如,从具有 –FS 输入的通道更改为具有+FS 输入的通道模拟了图 4-2 中在转换周期 N 完成后立即施加的阶跃电压。发生此情况时,用户是否需要识别此操作并手动忽略这些转换结果,直到稳定的数据变为可用,类似于阶跃输入?

幸运的是,多路复用器变化与阶跃输入之间存在一项主要区别,那就是很多 ADC 都包含配置来自动识别可能导致数据不稳定的 ADC 操作。然后,ADC 会一直等待,直到数据稳定下来,指示新的转换结果已就绪。作为此行为的一个示例,当某些寄存器(包括 INPMUX 寄存器)设置发生更改时,或者当新的转换触发时,24 位、4kSPS、12 通道 Δ-Σ ADC ADS124S08 会自动重新启动数字滤波器。图 4-7 显示了 ADS124S08 sinc3 滤波器和 DRDY 引脚在用户发起转换后的响应情况。

GUID-20220201-SS0I-KVRH-HGW8-KSB5SSZRJMNS-low.svg图 4-7 单次转换模式下的 ADS124S08 Sinc3 滤波器和 DRDY 引脚行为

图 4-7 中,DRDY 只会在转换开始三个周期(加上处理时间)后从高电平变为低电平,指示新数据可用。重要的是,ADS124S08 会在转换触发后自动隐藏不稳定的数据,这样用户便无需手动忽略此信息。不过,并非所有 ADC 都是如此。例如,24 位、125kSPS、16 通道 ADS1258 上的 DRDY 引脚会在固定通道模式下指示所有新的转换结果,即便那些值并不稳定。请参阅具体的 ADC 数据表,进一步了解器件如何处理不稳定数据。

此外,ADS124S08 只能隐藏不稳定的数据,因为它会接收转换开始或寄存器写入请求。这些操作会提醒 ADC,输入信号正在发生变化并且数字滤波器中的所有信息都需要清除。如节 4所述,如果在对相同通道采样期间,模拟输入发生显著变化,例如发生阶跃输入时,ADC 无法识别不稳定的数据。ADC 不会自动识别的另一个操作是外部多路复用器的输入发生变化时。与阶跃输入类似,用户必须在更改外部多路复用器上的输入后,手动重新启动转换过程。