ZHCABK1A February 2022 – March 2024 ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS130E08 , ADS131A02 , ADS131A04 , ADS131E04 , ADS131E06 , ADS131E08 , ADS131E08S , ADS131M02 , ADS131M03 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08
使用具有集成 PGA 的 ADC 的一个优点是,集成器件不需要在 INA 解决方案中使用输出缓冲差分放大器(请参阅图 5-1)。与使用外部 INA 相比,去除此元件可降低噪声。例如,在 0.1Hz 至 10Hz 频率范围内,INA826 具有 0.52µVPP 的输入基准噪声,而在使用 FIR 滤波器的情况下,ADS1235 在 10 个样本/秒 (SPS) 速率下的噪声为 0.096µVPP。
该集成 PGA 的另一项优势是增益已经过出厂修整。此过程通常可得到比 INA 和外部 RG 组合增益误差更低的误差。例如,ADS1235 的典型增益误差为 0.05%。而 INA826 增益误差为 0.04%,这不包括 RG 产生的任何其他增益误差。例如,与使用 ADS1235 集成 PGA 相比,选择初始容差为 0.1% 的 RG 电阻器会使增益误差增加一倍以上。