ZHCABK1A February 2022 – March 2024 ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS130E08 , ADS131A02 , ADS131A04 , ADS131E04 , ADS131E06 , ADS131E08 , ADS131E08S , ADS131M02 , ADS131M03 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08
电桥也可以由多个有源元件构成。图 2-5 显示了在电桥对侧不同支路中具有两个有源元件的传感器。这称为半桥。
方程式 7 计算图 2-5 中所示在对面支路中具有两个有源元件的电桥的 VOUT:
与具有一个有源元件的电桥类似,方程式 7 显示了当 ΔR 很小时,VOUT 与 VEXCITATION 和 ΔR 成正比。此外,两种电桥类型的 VOUT 公式的分母中都有 ΔR 项,因此具有与图 2-3 所示相同的非线性。
但单有源元件电桥和双有源元件的电桥之间的重要区别在于灵敏度。后者对于给定的 VEXCITATION,VOUT 提高两倍。与单有源元件电桥相比,这个更大的输出信号可使动态范围加倍,实现更好的 ADC 测量。