ZHCABK1A February 2022 – March 2024 ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS130E08 , ADS131A02 , ADS131A04 , ADS131E04 , ADS131E06 , ADS131E08 , ADS131E08S , ADS131M02 , ADS131M03 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08
集成式 PGA 通常作为基本 INA 的前端实现。电路类似于图 5-1,因为它使用 A1、A2、两个 RF 电阻器和用于设置增益的一组经过出厂调整的可编程 RG 电阻器。例如,图 5-3 显示了 ADS1235 中的 PGA。
此外,图 5-3 中的 PGA 在 PGA 的输入和输出端都有低通滤波器。这些滤波器有助于降低对电磁干扰 (EMI) 的敏感性。某些集成式 PGA 还需要外部电容器来过滤调制器导致的样本脉冲,并执行抗混叠。
与 INA 类似,集成式 PGA 具有共模电压要求,具体由运算放大器的增益和输出决定。例如,集成到 ADS1235 中的 PGA 的绝对输入电压(VAINP 或 VAINN)受方程式 19 限制:
其中:
图 5-4 以图形方式显示了 ADS1235 集成式 PGA 输入与 PGA 输出之间的关系。
图 5-4 中的 PGA 输出电压(VOUTP 和 VOUTN)取决于 PGA 增益和输入电压幅度 VIN。对于线性工作,PGA 输出电压不得超过 AVDD – 0.3V 或 AVSS + 0.3V。请注意,图 5-4 显示的是正差分输入电压产生正差分输出电压,但也可以是负差分电压。请参阅 ADS1235 Excel 计算器工具,了解共模输入范围计算器和其他有助于简化使用此 ADC 的项目的重要设计工具。此外,节 6.3和节 6.6中的电路演示了如何使用这些计算器工具来确定电桥输出是否处于 PGA 共模范围内。