ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
此 LaunchPad 的修订版 A 使用射频开关将 868MHz/915MHz 或 2.4GHz 射频前端接线到共享的三频天线。更多有关该天线的信息,请参阅Topic Link Label5.2.1。此 LaunchPad 的修订版 B 使用双工器(而非开关)将两条射频路径合并到共享天线中,从而释放一个 DIO(因为不再需要此开关的控制信号)。
特色器件: | CC1352R |
ISM 频带: | 868MHz、915MHz 和 2.4GHz |
天线: | 基于具有单频带或双频带选项的单极 PCB 天线 |
射频前端: | 差分,外部偏置 |
设计文件: | CC1352R LaunchPad 设计文件 |