ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
为了在两个射频芯片之间建立链路,两个射频芯片必须以相同的频率和相同的射频设置运行。这意味着两者必须使用相同的数据速率、偏差和调制格式。一种常见的错误是两个器件上的同步字设置不同,这两者必须相等。