ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
此 LaunchPad 在大功率 PA 端口上包含一个 868MHz/915MHz 射频前端,能够在各自的 ISM 频带中实现高达 +20dBm 的输出功率。常规的 Sub-1GHz 端口也具有一个 868MHz/915MHz 射频前端,能够在 868MHz/915MHz 频带中以高达 +14dBm 的输出功率进行接收和发送。此外,在 2.4GHz 端口处提供了一个 2.4GHz 射频前端,能够在 2.4GHz 频带中以高达 +5dBm 的输出功率进行接收和发送。所有三条路径共享同一根天线和一个射频开关,该开关选择要连接到天线的射频路径。开关的插入损耗约为 0.5dB。CC1352P 具有集成功率放大器的 SimpleLink™ 高性能双频带无线 MCU 数据表 的射频性能图中对这一点进行了解释。有关该天线的更多信息,请参阅Topic Link Label5.2.1。
特色器件: | CC1352P |
ISM 频带: | 868MHz、915MHz 和 2.4GHz |
天线: | 基于具有单频带或双频带选项的单极 PCB 天线 |
射频前端: | 差分,外部偏置 |
设计文件: | CC1352R LaunchPad 设计文件 |