ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
并非所有 CC26x0/CC13x0 和 CC26x2/CC13x2 器件中都存在该引脚。该引脚为 RX 中的 LNA 输入端提供接地连接。这被称为外部偏置,与使用 LNA 的内部偏置相比,可以将灵敏度提高大约 1dB。