ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
32.768kHz 晶体是可选的。如果不使用低功率晶体振荡器,内部低速 RC 振荡器 (32kHz) 可以用作参考。可以自动校准 RC 振荡器,以便为低功耗 Bluetooth® 提供足够精确的睡眠计时器。使用外部晶体的优点是:它可以提高睡眠时钟精度,并降低低功耗蓝牙的功耗(连接事件前后的 RX 时段较短)。时间同步协议(如 TI 15.4-Stack 和 wM-Bus)要求使用外部晶体。