ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
在设计定制板时,应尽可能遵循参考设计。一款参考设计并不包含 CC13xx/CC26xx 器件和 ISM 频带的所有组合,但可以使用某款参考设计中的射频前端并将其与兼容的 CC13xx/CC26xx 器件结合使用。表 1-1 显示了对于给定的 ISM 频带,可以使用哪款 CC13xx/CC26xx 参考设计。
例如,如果应用需要在 433MHz 频带运行,但不需要 2.4GHz 运行或 +20dBm 发射功率,则可以使用 CC1312R 器件(而非 CC1352P)。然后,应遵循 LAUNCHXL-CC1352P-4 参考设计,但只需要 SUB-1_GHZ_RF_P/N 引脚上的射频前端。
频段 | 支持的器件 | 参考设计 | 注释 |
---|---|---|---|
433MHz 470MHz 510MHz | CC1310 | CC13xxEM-7XD-4251 | |
CC1312R | LAUNCHXL-CC1352P-4 | 使用 CC1352P 参考设计中的 433MHz 前端 | |
779MHz 868MHz 915MHz | CC1310 | LAUNCHXL-CC1310 | 对于其他参考设计,请访问该链接 |
CC1312R | LAUNCHXL-CC1312R1 | ||
2.4GHz | CC26x0 | CC2650EM-7ID | CC26x0 的特性评估板。将 7x7 QFN 与差分射频、内部偏置结合使用。 |
CC2650EM-5XD | CC26x0 的特性评估板。将 5x5 QFN 与差分射频、外部偏置结合使用。 | ||
CC2650EM-4XS | CC26x0 的特性评估板。将 4x4 QFN 与单端射频、内部偏置结合使用。 | ||
CC2650EM-4XS_Ext_Reg | CC26x0 的特性评估板。在外部稳压器模式配置中使用 4x4 QFN。 | ||
CC2640R2 | LAUNCHXL-CC2640R2 | 评估和开发平台。 | |
CC2640EM-CXS | CC2640R2F WCSP 的特性评估板。 | ||
CC2642R CC2652R | LAUNCHXL-CC26x2R1 | 评估和开发平台。 | |
CC26x2REM-7ID | 特性评估板。 | ||
多频带 | CC1350 | LAUNCHXL-CC1350-4 |
|
CC1352P | LAUNCHXL-CC1352P-4 | ||
CC1350 | LAUNCHXL-CC1350 |
| |
CC1352R | LAUNCHXL-CC1352R1 | ||
CC1352REM-XD7793-XD24 | |||
CC1352P | LAUNCHXL-CC1352P1 |
| |
CC1352PEM-XD7793-XD24-PA9093 | |||
LAUNCHXL-CC1352P-2 |
| ||
CC1352PEM-XD7793-XD24-PA24 |