ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
无线电需要以 24/48MHz 晶体作为频率基准。
对于 CC26x2/CC13x2,在载波的 N x 48MHz 偏移处会有杂散。这些杂散是由在晶体与 XOSC 调谐电容器(与片外电容一同构成振荡器槽)之间来回流动的电流引起的。由于晶体槽具有高 Q 值,该电流相当大,并将在与 PA 和 VCO 共享的电源轨上产生 IR 压降。与默认设置相比,将 XOSC 调谐电容器设置为零可将最大杂散降低大概 5dB。
内部电容器阵列可用于大多数用例,但是,如果系统需要遵循 ARIB STD T-108 和中国关于 470–510MHz 频带的法规以及当使用 +20dBm PA 时,建议使用外部晶体负载电容器并将内部 XOSC 调谐电容器设置为零。有关如何设置内部 XOSC 调谐电容器的信息,请参阅Topic Link Label6.4。