ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
主振荡环路电流正在晶振和负载电容器间流动。应使该信号路径(晶体到 CL1,到 CL2,再到晶体)尽可能短,并使用对称布局。因此,两个电容器的接地接头应始终尽可能靠近。切勿在电容器之间或整个晶体周围布置接地接头,因为如此长的接地迹线对串扰和 EMI 非常敏感。