ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
CC13xx/CC26xx 器件具有三个暴露在外部引脚上的电源轨:VDDS、VDDR 和 DCOUPL。VDDS 是无线微控制器的主电源,必须从外部为其提供 1.8V 至 3.8V 的电压。VDDR 是一种内部电源轨,由内部直流/直流转换器或内部全局 LDO 供电,但也可以由外部电源供电。VDDR 在升压模式下运行时可调节至约 1.68V 或 1.95V,以在 Sub-1GHz 频带下实现最大输出功率。在升压模式下,要求采用最低为 2.1V 的 VDDS 电压。DCOUPL 由数字 LDO 或微型 LDO 在内部供电,具体取决于电源状态。将该电源轨修整为约 1.28V,并且需要 1µF 的外部去耦电容器。