ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
典型的 Sub-1GHz 设计通常需要远距离,并且通常使用差分设计。为了降低成本并减小占用空间,可以采用单端设计,但这会使距离缩短,如Topic Link Label2.3.1 所示。
如果 CC13xx 连接到具有 RX 和 TX 专用 50Ω 端口的前端模块 (FEM),则需要的元件比单端 RX/TX 设计更少。Topic Link Label2.3.2(仅 TX)和Topic Link Label2.3.3(仅 RX)对此进行了介绍。