ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
在平衡-非平衡变压器与天线之间放置一个 LC 滤波器。该滤波器具有两个功能:衰减谐波和将阻抗转换为 50Ω。后一项功能很重要,因为频谱分析仪和射频信号发生器等测量设备提供 50Ω 负载。滤波器平衡-非平衡变压器这个词有时用来描述达到以下两个目的所需的所有元件:实现平衡-非平衡变压器滤波器,以及确保无线电装置与天线之间具有适当的阻抗匹配。