ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
此 LaunchPad 使用一个射频开关来选择 868MHz/915MHz 射频前端和天线或 2.4GHz 前端和天线。请注意,LaunchPad 有两种不同的版本:EU 和 US。这两者之间的唯一区别是天线匹配元件,它们分别针对 868MHz (EU) 或 915MHz (US) 运行进行了优化。
特色器件: | CC1350 |
ISM 频带: | 868MHz/915MHz 和 2.4GHz |
天线: | |
射频前端: | 差分,外部偏置 |
设计文件: | LAUNCHXL-CC1350 设计文件 |