ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
对于 CC26xx,当不需要最大输出功率时,建议采用单端配置。对于单端模式下的 0dBm 输出功率,电流消耗和元件数量将低于对应的差分模式。
适用于单端配置和差分配置的参考设计均可用。