ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
源拉动测量表明,如果单端射频引脚处的阻抗为 47 + j26Ω,则可以实现最佳灵敏度。图 2-5 显示了建议的匹配网络。使用该匹配可提供 -110dBm 的灵敏度(在 25°C、3.0V、868MHz 的条件下在 3 个器件上测得)。请注意,尚未针对 433MHz 进行单端测量。