ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
对于窄带系统,TX 和 RX 器件之间的频率偏移过大可能导致无链路或链路非常差。
确保接收所需的最小 RX 带宽由下式给出:
对于 FSK,信号带宽可以近似表示为数据速率 + 2*频率偏差(卡森法则)。
对于 CC13x0:若要实现低数据速率,应使用位重复补丁 CC13x0 低数据速率运行。如果不使用该补丁,则频率偏移容差可能低于 10ppm,这可能会导致具有正常晶体容差的链路中断。