ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
本示例基于 LaunchPad-CC1352P1。
上面显示的示例使用了 868MHz 的低频带。因为要同时涵盖 ETSI 频带 (863-870MHz) 和 FCC 频带 (902-928MHz),LaunchPad-CC1352P-1 需要在完整的 863–928MHz 频带内良好运行。在没有匹配元件的情况下,CC1352P1 上的天线长度具有大概 900MHz 的自然谐振。
如果 2.44GHz 下的性能比同时支持 868MHz 和 915MHz ISM 频带更为重要,则可以增加天线的长度,以使自然谐振约为 813MHz (2440MHz/3)。这将在 868MHz 和 2.4GHz 下提供非常好的性能,但 915MHz 频带将受到影响。双频带的常见天线匹配是高频带与低频带之间性能的折衷。