ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
平衡-非平衡变压器和 LC 滤波器中的布线太短,因此不被视为传输线路,但较长的布线(例如从 LC 滤波器到天线的布线)应具有 50Ω 的阻抗。TXLine 是一款免费的 PCB 布线阻抗计算工具:TXLine 传输线路计算器。