ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
TI 现有的天线文档主要面向以单一频率运行的天线。提供了两个天线选型指南:天线选型快速指南 和全面的天线选型指南。除了这些文档之外,TI 的 eStore 中还提供了 CC-Antenna-DK2 和天线测量汇总和全部文档。可以从天线选型快速指南 访问 TI 的所有天线文档,因为该文档包含指向所有天线文档、天线测量报告和所有天线参考设计的超链接。
始终建议包含一个天线匹配网络,以对天线进行调谐并减少天线的失配损耗。对于单频带天线,建议始终在天线之前包含一个 π 型匹配网络,具体请参阅图 5-1。仅需要三个封装/元件中的两个。天线的阻抗将决定是使用封装/元件 ANT1 还是 ANT3。将始终使用 ANT2,即使天线完全匹配,也可以将其设置为 0Ω 电阻器。