ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
I/O 引脚具有可配置的驱动强度和最大电流。所有 I/O 引脚均支持 2mA 和 4mA 电流,而五个引脚支持高达 8mA 电流。
7 × 7 QFN (RGZ) | 5 × 5 QFN (RHB) | WCSP (YFV) | 4 × 4 QFN (RSM) |
---|---|---|---|
DIO5 | DIO2 | DIO2 | DIO0 |
DIO6 | DIO3 | DIO3 | DIO1 |
DIO7 | DIO4 | DIO4 | DIO2 |
DIO16 | DIO5 | DIO5 | DIO3 |
DIO17 | DIO6 | DIO6 | DIO4 |