ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
双频带操作的引入结合了低功耗蓝牙的优势以及 Sub-1GHz 的远距离优势,可满足双频带天线的需求。可以对每个频带使用单独的天线,但在大多数提倡使用双频带天线的手持设备上,物理空间通常受到限制。极为常用的双频带配置如下所示:
对于包含低频带和高频带的双频带操作,不建议使用图 5-1 中所示的天线 π 型匹配。建议改用 LC、CL 匹配网络,如图 5-2 所示。LC 部分用于匹配高频带,而 CL 部分用于匹配低频带。因此,为了识别元件,LC 部分将表示为 LHIGH CHIGH,而 CL 部分将表示为 CLOW LLOW。