ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
平衡-非平衡变压器是一种将平衡(差分)信号转换为非平衡(单端)信号的网络,因而被称为平衡-非平衡变压器。平衡-非平衡变压器通过使用低通滤波器和高通滤波器实现 ±90° 相移。重要的一点是尽可能保持平衡-非平衡变压器的对称性。如果只有其中一个射频引脚用于射频输出/输入,则不需要平衡-非平衡变压器。在这种情况下,芯片和天线之间需要一个滤波器。相关详细信息,请参阅Topic Link Label2.3。