ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
需要注意的一点是,平衡-非平衡变压器应尽可能与射频端口保持对称。因此,从单端端口到每个射频引脚的布线长度应相等,从而在平衡-非平衡变压器中实现最佳的振幅和相位平衡。有关良好的平衡-非平衡变压器 PCB 布局,请参阅图 4-2。平衡-非平衡变压器出现不平衡会导致谐波电平更高,尤其是在二次和四次谐波下。非对称平衡-非平衡变压器的另一个影响是平衡-非平衡变压器单端的输出功率降低。元件值和元件放置方式对于在平衡-非平衡变压器中实现可能最佳的对称性都很重要。振幅不平衡最大应为 1.5dB,相位不平衡最大应为 10°。
为确保获得适当的性能,重要的是实现与参考设计相同的平衡-非平衡变压器、匹配和滤波器布局。更改这些器件的位置可能需要调优元件值以获得所需的性能。调谐需要高级射频技能和适当的设备。
在所有射频元件的下面必须有一个不间断的实心接地层,从天线一直延伸到芯片外露接地垫 (EGP) 中的接地过孔。射频路径下不得有任何布线。