ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
该 LaunchPad 在大功率 PA 端口上包含一个 2.4GHz 射频前端。在该 LaunchPad 上,大功率 PA 从 VDDR 进行偏置,从而在使用该射频路径时,TX 产生最多 +10dBm 的低功耗。常规的 Sub-1GHz 端口具有一个射频前端,能够在 433MHz 频带中以高达 +13dBm 的输出功率进行接收和发送。此外,提供了一个 2.4GHz 射频前端,能够在 2.4GHz 频带中以高达 +5dBm 的输出功率进行接收和发送。所有三条路径共享同一根天线和一个射频开关,该开关选择要连接到天线的射频路径。开关的插入损耗约为 0.5dB。CC1352P 具有集成功率放大器的 SimpleLink™ 高性能双频带无线 MCU 数据表 的射频性能图中对这一点进行了解释。该天线为双频带,除 2.4GHz 外,还支持在 Sub-1GHz 频率下工作。天线经过调谐,能够在 433MHz 和 2.4GHz 的频率下工作。更多相关信息,请参阅器件特定的设计文件。更多有关该天线的信息,请参阅Topic Link Label5.2.2。
特色器件: | CC1352P |
ISM 频带: | 433MHz 和 2.4GHz |
天线: | 基于具有单频带或双频带选项的单极 PCB 天线 |
射频前端: | 差分,外部偏置 |
设计文件: | LAUNCHXL-CC1352P-4 设计文件 |