ZHCAB25A September 2020 – May 2024 AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548 , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1
将 MMCSDx_HOST_CONTROL2[6] EXECUTE_TUNING 的位设置为“1”并反复执行 CMD19/CMD21 命令,从而进行硬件调优。然后硬件将 32 个延迟率全部进行自动排序,并选择最适合功能实现的延迟率。
在采用硬件调优机制时,无法获悉每个延迟率元素通过与否,也无从得知最终功能实现所选用的延迟率元素。这意味着对硬件调优模块进行调试时,无法了解其内部工作情况。因此,建议在所有系统中执行软件调优算法。