ZHCAAT8A
December 2019 – April 2021
SN74LVC1G125-Q1
商标
1
方框图
2
优化栅极驱动器控制和 MCU 通信
3
逻辑和转换用例
3.1
逻辑器件用例
3.1.1
增加驱动强度
3.1.2
栅极驱动器控制
3.1.3
低功耗 CAN 唤醒
3.2
电压转换用例
3.2.1
非隔离式 SPI 通信
3.2.2
非隔离式 UART 通信
4
推荐用于板载和无线充电器的逻辑和转换器件系列
4.1
LVC:低电压 CMOS 数字逻辑和转换器件
4.2
HCS:高速 CMOS 集成施密特触发器逻辑器件
5
修订历史记录
4.2
HCS:高速 CMOS 集成施密特触发器逻辑器件
主要特性:
施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入信号
低功耗,I
CC
最大值为 2µA
2V 至 6V 的宽电压工作范围
包含其他逻辑系列器件中没有的新功能
输入和输出包括正负钳位二极管
封装选项:SOIC 和 TSSOP
请通过
在线参数搜索工具
,查找合适的 HCS 系列逻辑器件。