ZHCAAP9A May   2021  – January 2022 LMP7704-SP , TL1431-SP

 

  1.   1
  2.   2
  3.   3
  4.   4
  5.   5
  6.   6
  7.   7
  8.   8
  9.   9
  10.   10
  11.   11

设计目标

参数

输出

TEC 驱动器控制信号

0.25V 至 5.25V

TEC 电流范围(-Imax 至 Imax)

-2.5A 至 2.5A

TEC 电压范围(-Vmax 至 Vmax)

-4.5V 至 4.5V

电离总剂量 (TID)

100krad(Si)

单粒子闩锁 (SEL) 抗扰度

85MeV·cm2/mg