ZHCAAO2D February 2015 – August 2021 CC1310 , CC1352R , CC2538 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP
表 2-8 和表 2-9 中显示了 ROM 引导加载程序用以通过 UART 和 SPI 进行通信的硬件引脚。
信号 | CC2538 | CC26x0 | EM 引脚 | ||
---|---|---|---|---|---|
QFN48/7x7 | QFN32/5x5 | QFN32/4x4 | |||
UART_RX | PA0 | DIO2 | DIO1 | DIO1 | 1.07 |
UART_TX | PA1 | DIO3 | DIO0 | DIO2 | 1.09 |
SPI CLK | PA2 | DIO10 | DIO10 | DIO8 | 1.16 |
SPI CSn | PA3 | DIO11 | DIO9 | DIO7 | 1.14 |
SPI MOSI | PA4 | DIO9 | DIO11 | DIO9 | 1.18 |
SPI MISO | PA5 | DIO8 | DIO12 | DIO0 | 1.20 |
信号 | CC2640R2 (1) | CC26x2R | CC1312R | CC1352x | LaunchPad 引脚 |
---|---|---|---|---|---|
UART_RX | DIO2 | DIO2 | DIO2 | DIO12 | 3(2) |
UART_TX | DIO3 | DIO3 | DIO3 | DIO13 | 4 (2) |
SPI CLK | DIO10 | DIO10 | DIO10 | DIO10 | 7 |
SPI CSn | DIO11 | DIO11 | DIO11 | DIO11 | 18 |
SPI MOSI | DIO9 | DIO9 | DIO9 | DIO9 | 15 |
SPI MISO | DIO8 | DIO8 | DIO8 | DIO8 | 14 |
引导加载程序会选择外部器件访问的第一个接口。将禁用非运行接口(UART 或 SPI)。若要切换到另一个接口,必须使用诸如复位引脚等来复位器件。