ZHCAAO2D February 2015 – August 2021 CC1310 , CC1352R , CC2538 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP
SBL API 概览如表 3-2 所示。直接映射到引导加载程序命令的 API 函数用 X 进行标记。
SBL 函数名称 | 引导加载程序 CMD | 说明 | ||
---|---|---|---|---|
CC2538 | CC26x0 | CC26x2 | ||
创建 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 用于创建 SBL 器件对象的静态函数。 |
calculateCrc32 | X | X | X | 计算额定条件范围下的 CRC32。 |
连接 | 使用 ROM 引导加载程序初始化连接 | |||
枚举 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 用于在 PC 上枚举 COM 端口的静态函数。 |
eraseFlashBank | X | X | 擦除整个闪存。CC2538 不支持。 | |
eraseFlashRange | X | X | X | 擦除指定范围内的扇区。使用 CMD_SECTOR_ERASE。 |
ping | X | X | X | 发送 ping 命令。 |
readDeviceId | 使用 CMD_MEMORY_READ 读取器件 ID。 | |||
readFlashSize | 使用 CMD_MEMORY_READ 读取闪存大小。 | |||
readMemory32 | X | X | X | 从器件存储器中读取 32 位字。 |
readMemory8 | 使用 CMD_MEMORY_READ 从器件存储器中读取 8 位字。 | |||
readRamSize | 使用 CMD_MEMORY_READ 读取 RAM 大小。 | |||
readStatus | X | X | X | 读取引导加载程序状态。 |
复位 | X | X | X | 使用 CMD_RESET 复位器件。 |
运行 | X | 从指定地址运行器件 CPU。CC26xx 不支持。 | ||
setCCFG | X | X | 设置 CC26xx CCFG。CC2538 不支持。 | |
setXosc | X | 切换到外部振荡器。CC26xx 不支持。 | ||
writeFlashRange | X | X | X | 使用 CMD_DOWNLOAD 和 CMD_DATA_SEND 写入闪存。 |
writeMemory32 | X | X | X | 使用 CMD_MEMORY_WRITE 向器件存储器写入 32 位字。 |
writeMemory8 | 使用 CMD_MEMORY_READ 和 CMD_MEMORY_WRITE 向器件存储器执行 8 位写入操作。 |