ZHCAAO2D February 2015 – August 2021 CC1310 , CC1352R , CC2538 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP
sblAppEx 示例是为 CC2538 和 CC2650 (7x7) 评估模块 (EM) 以及 CC26x2 和 CC2640R2 LaunchPad 编写的。编程到器件上的应用程序映像会触发 SmartRF06EB 或 LaunchPad 使 LED 闪烁。固件映像会启用引导加载程序后门,以便可以使用 IO 引脚触发引导加载程序。
表 4-1 和表 4-2 显示了应用程序映像打开引导加载程序后门所使用的 I/O 引脚。该 I/O 引脚连接到“SmartRF06EB SELECT”按钮。要进入引导加载程序后门,请在按下 SmartRF06EB 上“EM reset”按钮的同时按住“SELECT”按钮(对应于逻辑“0”)。对于 LaunchPad,当按下“LaunchPad reset”按钮进入引导加载程序后门时,引导加载程序后门使能引脚必须接地。
信号 | CC2538 | CC26x0 | EM 引脚 | ||
---|---|---|---|---|---|
QFN48/7x7 | QFN32/5x5 | QFN32/4x4 | |||
UART_RX | PA0 | DIO2 | DIO1 | DIO1 | 1.07 |
UART_TX | PA1 | DIO3 | DIO0 | DIO2 | 1.09 |
引导加载程序后门使能 | PA3 | DIO11 | DIO9 | DIO7 | 1.14 |
信号 | CC2640R2 (1) | CC26x2R | CC1312R | CC1352x | LaunchPad 引脚 |
---|---|---|---|---|---|
UART_RX | DIO2 | DIO2 | DIO2 | DIO12 | 3(2) |
UART_TX | DIO3 | DIO3 | DIO3 | DIO13 | 4 (2) |
引导加载程序后门使能 | DIO11 | DIO11 | DIO11 | DIO11 | 18 |