ZHCAAO2D February 2015 – August 2021 CC1310 , CC1352R , CC2538 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP
若要检查引导加载程序的状态,可以使用 CMD_GET_STATUS 命令;此命令应在擦除或写入闪存存储器后使用,以确保在下一步之前成功完成擦除和写入。表 2-10 中显示了 CMD_GET_STATUS 命令的可能状态代码。
状态定义 | 值 | 说明 |
---|---|---|
COMMAND_RET_SUCCESS | 0x40 | 成功执行的命令的状态 |
COMMAND_RET_UNKNOWN_CMD | 0x41 | 未知命令的状态 |
COMMAND_RET_INVALID_CMD | 0x42 | 无效命令的状态(数据包大小不正确) |
COMMAND_RET_INVALID_ADR | 0x43 | 无效输入地址的状态 |
COMMAND_RET_FLASH_FAIL | 0x44 | 编程或擦除闪存尝试失败的状态 |