ZHCAAO2D February 2015 – August 2021 CC1310 , CC1352R , CC2538 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP
图 2-3 中显示了通过 UART 与引导加载程序建立通信所需的最低条件,其中包括发送值为 0x55 的两个字节以让器件检测波特率,然后读取器件响应,如果自动波特率例程成功,则预期会收到 ACK。如果器件没有响应自动波特率字节,它可能未处于引导加载程序模式,或者不支持波特率。
建立连接后,可以向引导加载程序发送任何命令。对于 CC2538、CC26x0 和 CC26x2,引导加载程序命令的完整列表可分别在 [1]、[2] 和 [3] 中找到。