ZHCAAA8D January 2019 – September 2021 66AK2G12 , AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM5749 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6441 , AM6442 , AMIC110 , AMIC120
工业通信通常由 Sitara 处理器和微控制器 (MCU) 中的可编程实时单元工业通信子系统 (PRU-ICSS) 进行处理。PRU-ICSS 是一个协处理器子系统,包含可编程实时 (PRU) 内核和以太网媒体访问控制器 (EMAC),通过固件实现底层工业以太网和现场总线协议。协议栈的上层在 Arm 内核上运行的软件中实现的。该协议软件支持三种模式:TI 的完整协议栈、第三方协议栈,或客户可以使用自己的协议栈。
PRU 内核主要用于工业通信,也可用于其他应用,例如电机控制和自定义接口。PRU-ICSS 将器件中主要 Arm 内核释放用于其他功能,例如控制和数据处理。
本文档介绍由 Kunbus 技术提供且 TI 直接支持的认证工业协议。这些协议由 TI 提供,并已在评估板上得到验证和认证。对于生产,唯一的要求是使用启用协议栈的零件型号。MCU+ SDK 工业工具套件包含将在 AM64x 和 AM243x 器件上运行的工业通信协议二进制版本,这些器件支持完整的协议栈,在器件型号中用 F(下划线和粗体)指示,例如 AM2432ASFGHAALXR。这也显示在器件专用数据表的字段 f 中,如图 1-1 所示。所有评估模块、入门套件和 LaunchPad 都使用启用协议栈的零件型号。
PRU-ICSS 足够灵活且功能强大,足以支持大多数工业通信协议。目前,Sitara 器件支持 100Mb 版本的协议。AM6x 和 AM243x 系列具有升级的 PRU-ICSS,支持千兆位速度和时间敏感型网络 (TSN) 特性。TI 一直在内部开展合作并与第三方合作伙伴合作,致力于扩大产品阵容,因此,如果本文档中未明确显示特定协议,请通过 E2E 与 TI 联系,或与您当地的 TI 销售代表联系。
Sitara 通过第三方协议栈进一步支持 TI 固件支持的协议,以及第三方合作伙伴支持的几种其他协议。AM335x、AM437x 和 AM57x 系列支持此第三方模式。对于 AM64x 和 AM243x,除字母 C(位于位置 f)外,所有零件型号也都支持此第三方模式。有关支持 PRU-ICSS 工业通信的所有第三方的完整列表,请参阅处理器第三方搜索工具。