ZHCAAA7 June   2020

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 故障类型和随机硬件故障的量化指标
  4. 产品寿命内的随机故障和 BFR 的估算
  5. BFR 估算方法
  6. Siemens SN 29500 FIT 模型
  7. IEC TR 62380
  8. BFR 计算的建议假设
  9. 瞬态故障的特殊注意事项
  10. IEC TR 62380 和 SN 29500 之间的 BFR 差异(封装引起)
  11. 10通电时间对 BFR 的影响
  12. 11适用于 TI 产品的资源
  13. 12总结
  14. 13参考文献

IEC TR 62380 和 SN 29500 之间的 BFR 差异(封装引起)

SN 29500 在考虑器件和封装相互作用造成的故障方面存在缺陷(相对于 IEC TR 62380)。因此,功能安全标准建议:

  • 半导体组件制造商估计器件与封装材料以及器件与封装的连接点(引脚)相互作用而导致的故障

  • 系统集成商负责半导体组件与电路板(焊接点)之间连接点引起的故障。这些故障通常在元件系统 级别进行分析。

  • ISO 26262 将

    • 元件定义为系统、组件(硬件和软件)、硬件部件或软件单位;并
    • 将系统定义为一组元件或子系统,将至少一个传感器、一个控制器和一个致动器关联起来。

IEC TR 62380 既考虑了硅片与引线框架/基板之间的相互作用,也考虑了焊点之间的连接。相比之下,SN 29500 中的封装故障率仅考虑内核与封装之间的相互作用,从而导致在使用 SN 29500 进行 BFR 估算时过于乐观。