ZHCAAA7 June 2020
有多种估算 BFR 的方法:通过实验、从事件和客户退货/现场故障的实地观察中得出估算值,或基于行业认可的可靠性指南以及一些工程判断的估算值。
这里有一些经验方法的例子。但是,这些示例仅说明了固有(器件)故障,而忽略了器件和封装相互作用的影响。
温度偏置运行寿命测试
高温运行寿命测试
扩展寿命可靠性测试
另一方面,现场观察需要准确和广泛的记录保存,而这在新产品投放市场时无法做到。此外,许多半导体制造商并没有收到所有的客户退货,因此无法满足通过大量的准确记录来估算 BFR 的要求。
可根据以下行业可靠性指南对功能安全分析进行估算:
IEC 技术报告 (TR) 62380 和 IEC 617095
SN 29500,用于电子和机电元件可靠性预测的 Siemens AG 标准
FIDES,例如军事手册或其他来源可靠的文档
本白皮书的其余部分将重点介绍如何使用 IEC TR 62380 和 SN 29500 来估算 BFR。