ZHCAAA7 June 2020
TI 的功能安全产品有三个类别:功能安全合规型、功能安全质量管理型和功能安全型。有关 TI 功能安全产品的更多信息,请点击此处。所有 TI 功能安全产品均随附功能安全时基故障率和失效模式分布 (FMD) 文档,旨在提高功能安全系统的适用性。
对于我们的微处理器、微控制器和模拟信号链产品等绝大多数复杂器件,系统集成商将获得全面的失效模式、影响和诊断分析 (FMEDA),其中包括 FMD(基于根据 IEC TR 62380 估算得出的 BFR)。
对于低压降振荡器、运算放大器和电压监控器等并不复杂的模拟产品,系统集成商将获得采用 TI 标准格式的功能安全时基故障、引脚失效模式分析和 FMD 报告。
下面是概述此信息的示例报告链接:
德州仪器 (TI),功能安全时基故障率、失效模式分布 TPS7A16A-Q1
德州仪器 (TI),功能安全时基故障率、失效模式分布 TPS3851-Q1