- 仅选择并始终使用一种方法。它可以是:
- 根据经验
- 基于现场数据
- 说明可根据现场数据推导故障率的模型(威布尔或指数)
- 基于可靠性指南。(TI 产品使用根据可靠性指南得出的 BFR。)
- 采用一个使用情况配置文件。下面是一些示例:
- 工业:全年全天候,直到计划的预防性维护周期开始
- 汽车电机控制:每天启动 2 到 4 次,每天使用约 4 小时,如 IEC TR 62380 中所述
- 为用于估算的基础统计选择(并陈述)置信区间(75%、80%、90%)
- 清楚地记录已纳入 BFR 估算的任何比例因子或减额
- 考虑非工作时间和基于焊点的故障
只要所有半导体供应商都使用相同的 BFR 估算假设或至少明确陈述其假设,就有可能对两个不同制造商制造的同类半导体组件的 BFR 进行比较。