ZHCAA39C October   2020  – September 2023 ISO6720-Q1 , ISO6721 , ISO6721-Q1 , ISO6731 , ISO6740 , ISO6741 , ISO6741-Q1 , ISO6742 , ISO7021 , ISO7041 , ISO7131CC , ISO7140CC , ISO7140FCC , ISO7141CC , ISO7141FCC , ISO7142CC , ISO7142CC-Q1 , ISO721 , ISO721-Q1 , ISO721M , ISO721M-EP , ISO722 , ISO722-Q1 , ISO7220A , ISO7220A-Q1 , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221A-Q1 , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221C-HT , ISO7221C-Q1 , ISO7221M , ISO722M , ISO7230C , ISO7230M , ISO7231C , ISO7231C-Q1 , ISO7231M , ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240CF-Q1 , ISO7240M , ISO7241A-EP , ISO7241C , ISO7241C-Q1 , ISO7241M , ISO7242C , ISO7242C-Q1 , ISO7242M , ISO7310-Q1 , ISO7310C , ISO7310FC , ISO7320-Q1 , ISO7320C , ISO7320FC , ISO7321-Q1 , ISO7321C , ISO7321FC , ISO7330-Q1 , ISO7330C , ISO7330FC , ISO7331-Q1 , ISO7331C , ISO7331FC , ISO7340-Q1 , ISO7340C , ISO7340FC , ISO7341-Q1 , ISO7341C , ISO7341FC , ISO7342-Q1 , ISO7342C , ISO7342FC , ISO7420 , ISO7420E , ISO7420FCC , ISO7420FE , ISO7420M , ISO7421 , ISO7421-EP , ISO7421A-Q1 , ISO7421E , ISO7421E-Q1 , ISO7421FE , ISO7520C , ISO7521C , ISO7631FC , ISO7631FM , ISO7640FM , ISO7641FC , ISO7641FM , ISO7710 , ISO7710-Q1 , ISO7720 , ISO7720-Q1 , ISO7721 , ISO7721-Q1 , ISO7730 , ISO7730-Q1 , ISO7731 , ISO7731-Q1 , ISO7740 , ISO7740-Q1 , ISO7741 , ISO7741-Q1 , ISO7741E-Q1 , ISO7742 , ISO7742-Q1 , ISO7760 , ISO7760-Q1 , ISO7761 , ISO7761-Q1 , ISO7762 , ISO7762-Q1 , ISO7763 , ISO7763-Q1 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842 , ISOW7821 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1隔离器结构
  4. 2开关性能
  5. 3通过 TDDB 测试预测隔离器寿命
  6. 4解决方案尺寸
  7. 5老化和可靠性
  8. 6共模瞬态抗扰度 (CMTI)
  9. 7光耦合器电流输入与数字隔离器 CMOS 电压输入间的关系
  10. 8结论
  11. 9参考

共模瞬态抗扰度 (CMTI)

许多应用(例如光伏逆变器)在转换或调节时具有很高的开关电压,会导致高共模开关噪声,还有其他应用(例如电机驱动器)具有感性负载,会导致高振铃噪声。在隔离器上出现的这些共模噪声可能会耦合到器件的内部电路中,并破坏正常运行。

为防止此类噪声对内部电路造成影响,可采用的一种方法是实现具有良好共模噪声抑制能力的差分设计。光耦合器采用单端通道设计,无共模噪声抑制电路,因此其接收器易受外部共模噪声的影响。

即使采用内部法拉第屏蔽,典型的高速光耦合器支持的最低 CMTI 也仅为 ±20kV/µs。相比之下,ISO6741 采用差分隔离通道设计并搭载共模噪声抑制能力很高的接收器,因此其最低 CMTI 为 ±50kV/µs。